Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
P3 Comforts Stand WC für Kombination Duravit Rimless® 216309
P3 Comforts Stand WC für Kombination Duravit Rimless® 216309
P3 Comforts Stand WC für Kombination Duravit Rimless® 216309
P3 Comforts Stand WC für Kombination Duravit Rimless® 216309
    DURAVIT AG

    P3 Comforts Stand WC für Kombination Duravit Rimless® 216309

    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Besonders effizienter, sparsamer Wasserverbrauch: Unified Water Label (UWL) Klasse 1
    • Bodenstehende Montage
    • Für aufgesetzten Spülkasten
    • Große Spülwassermenge 4,5 Liter
    • Hygienische Flächenspülung ohne Überspritzen
    • Offener Spülrand Duravit Rimless® mit dynamischer Wasserführung: Hygienisch einwandfreie Spülergebnisse auch bei kleinen Wassermengen
    • Tiefspüler: für minimale Geruchsbelästigung
    • Vollglasierte, sehr glatte Keramik verhindert Keimbildung und Ablagerungen
    Spezifikation
      • 2163090000:Stand-WC Kombi 650mm P3 Comforts Weiß , TS, Abg. waagr., rimless
      • 2163092000:Stand-WC Kombi 650mm P3 Comforts Weiß,TS, Abg. waagr.,rimless, HyG
      • 21630900001:Stand-WC Kombi 650mm P3 Comforts Weiß , TS, Abg. waagr., rimless, WG
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerp3-comforts-toilet-close-coupled-duravit-rimless-216309
    • ProduktfamilieP3 Comforts
    • ProduktgruppeToilet close-coupled Duravit Rimless
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-01-11
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)650
    • Tiefe (mm)380
    Links
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)32.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUrinal and WC fittings
    • Klassifizierung01 52 19
    • Format2014TitelSanitary Facilities
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
    • CSIUniFormatIICodeD2030
    • CSIUniFormatIITitleSanitary Waste
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit