Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
P3 Comforts Waschtisch 233160
P3 Comforts Waschtisch 233160
P3 Comforts Waschtisch 233160
P3 Comforts Waschtisch 233160
    DURAVIT AG

    P3 Comforts Waschtisch 233160

    • 1 Becken
    • 1 Waschplatz
    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Für 1-Loch-Armaturen geeignet
    • Inklusive Überlaufclip in Chrom
    • Komplett von unten glasiert für mehr Hygiene und damit für die wandhängende Einzelmontage geeignet
    • Mit Hahnlochbank
    • Mit Überlauf
    • Wandhängende Montage
    Spezifikation
      • 2331600000:Waschtisch 600mm P3 Comforts Weiß mit ÜL, mit HLB, 1 HL
      • 2331600030:Waschtisch 600mm P3 Comforts Weiß mit ÜL, mit HLB, 3 HL
      • 23316000001:Waschtisch 600mm P3 Comforts Weiß mit ÜL, mit HLB, 1 HL, WonderGliss
      • 23316000301:Waschtisch 600mm P3 Comforts
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerp3-comforts-washbasin-233160
    • ProduktfamilieP3 Comforts
    • ProduktgruppeWashbasin
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-01-11
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)470
    • Tiefe (mm)600
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)17
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • Klassifizierung22 45 26
    • Format2014TitelEye/Face Wash Equipment
    • OmniClassNummer23-19 31 17
    • OmniClassTitelSanitary Room Units
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit