Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SensoWash Starck f Kompakt Dusch-WC 650000
SensoWash Starck f Kompakt Dusch-WC 650000
SensoWash Starck f Kompakt Dusch-WC 650000
SensoWash Starck f Kompakt Dusch-WC 650000
SensoWash Starck f Kompakt Dusch-WC 650000
SensoWash Starck f Kompakt Dusch-WC 650000
SensoWash Starck f Kompakt Dusch-WC 650000
SensoWash Starck f Kompakt Dusch-WC 650000
    DURAVIT AG

    SensoWash Starck f Kompakt Dusch-WC 650000

    4.6 von 5 Sternen4.6(5 Bewertungen)
    • Antibakterielle Keramikglasur: Nach 24 Stunden 99,9% der Bakterien gehemmt (HygieneGlaze)
    • Besonders effizienter, sparsamer Wasserverbrauch: Unified Water Label (UWL) Klasse 1
    • Bis zu zwei Benutzerprofile programmierbar, um persönliche Vorlieben und Einstellungen zu speichern und auf Knopfdruck abzurufen
    • Deckel öffnet und schließt durch einfachen Tastendruck. Entsprechend eingestellt, öffnet er sich bei Annäherung und schließt beim Verlassen vollkommen automatisch und berührungslos.
    • Duschstab und Duschkopf reinigen sich vor und nach jeder Anwendung selbsttätig für maximale Hygiene
    • Duschstabposition individuell und stufenlos einstellbar
    • Duschstrahlintensität stufenlos einstellbar
    • Fernbedienung mit hinterleuchteten Tasten
    • Gesäßdusche für eine angenehme und sichere Reinigung
    • Hygienische Flächenspülung ohne Überspritzen
    • Integrierte Entkalkungsfunktion
    • Komfortdusche mit vor- und zurückfahrenden Duschstabbewegungen kann während der Verwendung der Gesäß- oder Ladydusche dazugeschaltet werden
    • Komplett glasierter Spülrand: Glatte Oberfläche verhindert das Ansetzen von Schmutz und Rückständen
    • Mit Absenkautomatik für sanftes, geräuschloses Schließen von Sitz und Deckel
    • Mit Sitzheizung: Temperatur des WC-Sitzes lässt sich individuell regeln
    • Nachtlicht-Funktion: Beleuchtetes Innenbecken sorgt bei Dunkelheit für angemessene Orientierung und Sicherheit, ohne den Ruhezustand des Körpers durch zu helles Licht zu unterbrechen
    • Offener Spülrand Duravit Rimless® mit dynamischer Wasserführung: Hygienisch einwandfreie Spülergebnisse auch bei kleinen Wassermengen
    • Ressourcenschonender Durchlauferhitzer: Duschwasser wird grundsätzlich nur nach Bedarf, aber immer in benötigter Menge erwärmt
    • Sitzsensor verhindert eine ungewollte Inbetriebnahme der Duschfunktionen
    • Speziell entwickelt für weibliche Benutzer, sorgt die Ladydusche mit einem sanften Wasserstrahl für eine angenehme Reinigung
    • Temperatur der Sitzheizung stufenlos regelbar, um die ideale Wohlfühltemperatur einzustellen
    • Tiefspüler: für minimale Geruchsbelästigung
    • Verdeckte Befestigung: Harmonisches Bild, Design wird durch nichts gestört
    • Vollglasierte, sehr glatte Keramik verhindert Keimbildung und Ablagerungen
    • WC-Sitz aus hochwertigem Duroplast: Langlebiges pflegeleichtes Material, staub-, wasser- und schmutzabweisend, antistatisch sowie UV-lichtbeständig
    • Wandhängende Montage
    • Warmluftföhn für ein sanftes und behutsames Trocknen nach Anwendung der Dusch-Funktionen
    • Warmluftföhntemperatur stufenlos einstellbar, zur individuellen Festlegung einer angenehmen Temperatur
    • Wassertemperatur des Duschstrahls stufenlos einstellbar
    Spezifikation
      • Duravit SensoWash Starck f Kompakt Dusch-WC, Weiß Glänzend, 378x575x398 mm - 650000012004320
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersensowash-starck-f-compact-shower-toilet-650000
    • ProduktfamilieSensoWash Starck f
    • ProduktgruppeShower-toilets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)398
    • Breite (mm)378
    • Tiefe (mm)575
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)32.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUrinal and WC fittings
    • Klassifizierung01 52 19
    • Format2014TitelSanitary Facilities
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
    • CSIUniFormatIICodeD2030
    • CSIUniFormatIITitleSanitary Waste
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit