Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SensoWash Starck f Dusch-WC Sitz 612000
SensoWash Starck f Dusch-WC Sitz 612000
SensoWash Starck f Dusch-WC Sitz 612000
SensoWash Starck f Dusch-WC Sitz 612000
SensoWash Starck f Dusch-WC Sitz 612000
SensoWash Starck f Dusch-WC Sitz 612000
    DURAVIT AG

    SensoWash Starck f Dusch-WC Sitz 612000

    • Bis zu zwei Benutzerprofile programmierbar, um persönliche Vorlieben und Einstellungen zu speichern und auf Knopfdruck abzurufen
    • Deckel öffnet und schließt durch einfachen Tastendruck. Entsprechend eingestellt, öffnet er sich bei Annäherung und schließt beim Verlassen vollkommen automatisch und berührungslos.
    • Duschstab und Duschkopf reinigen sich vor und nach jeder Anwendung selbsttätig für maximale Hygiene
    • Duschstabposition in fünf Stufen individuell einstellbar
    • Duschstrahlintensität in drei Stufen einstellbar
    • Fernbedienung mit hinterleuchteten Tasten
    • Gesäßdusche für eine angenehme und sichere Reinigung
    • Integrierte Entkalkungsfunktion
    • Komfortdusche mit vor- und zurückfahrenden Duschstabbewegungen kann während der Verwendung der Gesäß- oder Ladydusche dazugeschaltet werden
    • Mit Absenkautomatik für sanftes, geräuschloses Schließen von Sitz und Deckel
    • Mit Sitzheizung: Temperatur des WC-Sitzes lässt sich individuell regeln
    • Nachtlicht-Funktion: Beleuchtetes Innenbecken sorgt bei Dunkelheit für angemessene Orientierung und Sicherheit, ohne den Ruhezustand des Körpers durch zu helles Licht zu unterbrechen
    • Ressourcenschonender Durchlauferhitzer: Duschwasser wird grundsätzlich nur nach Bedarf, aber immer in benötigter Menge erwärmt
    • Sitzsensor verhindert eine ungewollte Inbetriebnahme der Duschfunktionen
    • Speziell entwickelt für weibliche Benutzer, sorgt die Ladydusche mit einem sanften Wasserstrahl für eine angenehme Reinigung
    • WC-Sitz aus langlebigem Thermoplast: Widerstandsfähiger, formstabiler und pflegeleichter Kunststoff
    • Warmluftföhn für ein sanftes und behutsames Trocknen nach Anwendung der Dusch-Funktionen
    • Warmluftföhntemperatur in vier Stufen einstellbar
    • Wassertemperatur des Duschstrahls in vier Stufen einstellbar
    Spezifikation
      • Duravit SensoWash Starck f Dusch-WC Sitz, Weiß , 378x573x218 mm - 612000012000320
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersensowash-starck-f-shower-toilet-seat-612000
    • ProduktfamilieSensoWash Starck f
    • ProduktgruppeShower-toilets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)218
    • Breite (mm)378
    • Tiefe (mm)573
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_83
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower seats
    • Klassifizierung10 28 13
    • Format2014TitelToilet Accessories
    • OmniClassNummer23-31 25 11 11
    • OmniClassTitelToilet Partitions
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit