Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Slim SensoWash Slim Dusch-WC Sitz 611000
Slim SensoWash Slim Dusch-WC Sitz 611000
Slim SensoWash Slim Dusch-WC Sitz 611000
Slim SensoWash Slim Dusch-WC Sitz 611000
Slim SensoWash Slim Dusch-WC Sitz 611000
Slim SensoWash Slim Dusch-WC Sitz 611000
Slim SensoWash Slim Dusch-WC Sitz 611000
    DURAVIT AG

    Slim SensoWash Slim Dusch-WC Sitz 611000

    • Duschkopf abnehmbar
    • Duschstab und Duschkopf reinigen sich vor und nach jeder Anwendung selbsttätig für maximale Hygiene
    • Duschstabposition in fünf Stufen individuell einstellbar
    • Duschstrahlintensität in drei Stufen einstellbar
    • Fernbedienung mit hinterleuchteten Tasten
    • Gesäßdusche für eine angenehme und sichere Reinigung
    • Komfortdusche mit vor- und zurückfahrenden Duschstabbewegungen kann während der Verwendung der Gesäß- oder Ladydusche dazugeschaltet werden
    • Mit Absenkautomatik für sanftes, geräuschloses Schließen von Sitz und Deckel
    • Mit optionaler Entkalkungsfunktion
    • Nachtlicht-Funktion: Beleuchtetes Innenbecken sorgt bei Dunkelheit für angemessene Orientierung und Sicherheit, ohne den Ruhezustand des Körpers durch zu helles Licht zu unterbrechen
    • Ressourcenschonender Durchlauferhitzer: Duschwasser wird grundsätzlich nur nach Bedarf, aber immer in benötigter Menge erwärmt
    • Speziell entwickelt für weibliche Benutzer, sorgt die Ladydusche mit einem sanften Wasserstrahl für eine angenehme Reinigung
    • WC-Sitz aus hochwertigem Duroplast: Langlebiges pflegeleichtes Material, staub-, wasser- und schmutzabweisend, antistatisch sowie UV-lichtbeständig
    • Wassertemperatur des Duschstrahls in vier Stufen einstellbar
    Spezifikation
    • Duravit SensoWash Slim Dusch-WC Sitz, Passend zu Serie ME by Starck, Starck 2, Starck 3, DuraStyle, Bento Starck Box, Weiß, Absenkautomatik, Materialart Sitz: Thermoplast, Materialart Deckel: Thermoplast, Einstellbare Duschstabposition: 5 Stufen, Einstellbare Duschstrahlintensität: 3 Stufen, Einstellbare Duschstrahltemperatur: 4 Stufen, Einstellbare Duschstabposition: 5 Stufen, Gesäßdusche, Ladydusche, Komfortdusche: Oszillierend, Sitzheizung, Fernbedienung, Bedienelement, Selbstreinigung Duschstab/Duschkopf, Energiesparmodus: Einstellbar, Ferienmodus, Nachtlicht
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerslim-sensowash-slim-shower-toilet-seat-611000
    • ProduktfamilieShower toilets
    • ProduktgruppeShower toilet seat
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-01-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)106
    • Breite (mm)373
    • Tiefe (mm)539
    Verwandt
    • HauptmaterialDuroplast
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)5.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettensitze
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC011196
    • ETIM-NameToilet seat
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_95
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC seats and covers
    • Klassifizierung22 41 13.13
    • Format2014TitelResidential Water Closets
    • OmniClassNummer23-31 19 19 17
    • OmniClassTitelWater Closet Seats
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit