Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Slim SensoWash Slim Dusch-WC Sitz 611200
Slim SensoWash Slim Dusch-WC Sitz 611200
Slim SensoWash Slim Dusch-WC Sitz 611200
Slim SensoWash Slim Dusch-WC Sitz 611200
Slim SensoWash Slim Dusch-WC Sitz 611200
Slim SensoWash Slim Dusch-WC Sitz 611200
Slim SensoWash Slim Dusch-WC Sitz 611200
    DURAVIT AG

    Slim SensoWash Slim Dusch-WC Sitz 611200

    • Duschkopf abnehmbar
    • Duschstab und Duschkopf reinigen sich vor und nach jeder Anwendung selbsttätig für maximale Hygiene
    • Duschstabposition in fünf Stufen individuell einstellbar
    • Duschstrahlintensität in drei Stufen einstellbar
    • Fernbedienung mit hinterleuchteten Tasten
    • Gesäßdusche für eine angenehme und sichere Reinigung
    • Komfortdusche mit vor- und zurückfahrenden Duschstabbewegungen kann während der Verwendung der Gesäß- oder Ladydusche dazugeschaltet werden
    • Mit Absenkautomatik für sanftes, geräuschloses Schließen von Sitz und Deckel
    • Mit optionaler Entkalkungsfunktion
    • Nachtlicht-Funktion: Beleuchtetes Innenbecken sorgt bei Dunkelheit für angemessene Orientierung und Sicherheit, ohne den Ruhezustand des Körpers durch zu helles Licht zu unterbrechen
    • Ressourcenschonender Durchlauferhitzer: Duschwasser wird grundsätzlich nur nach Bedarf, aber immer in benötigter Menge erwärmt
    • Speziell entwickelt für weibliche Benutzer, sorgt die Ladydusche mit einem sanften Wasserstrahl für eine angenehme Reinigung
    • WC-Sitz aus hochwertigem Duroplast: Langlebiges pflegeleichtes Material, staub-, wasser- und schmutzabweisend, antistatisch sowie UV-lichtbeständig
    • Wassertemperatur des Duschstrahls in vier Stufen einstellbar
    Spezifikation
      • 611200002000300:
      • 611200001001300:
      • 611200002004300:
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerslim-sensowash-slim-shower-toilet-seat-611200
    • ProduktfamilieSlim
    • ProduktgruppeSensoWash Slim shower toilet seat
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-01-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)17
    • Breite (mm)419
    • Tiefe (mm)447
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_83
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower seats
    • Klassifizierung10 28 13
    • Format2014TitelToilet Accessories
    • OmniClassNummer23-31 25 11 11
    • OmniClassTitelToilet Partitions
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit