Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Starck 1 Urinal 083532
Starck 1 Urinal 083532
Starck 1 Urinal 083532
    DURAVIT AG

    Starck 1 Urinal 083532

    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Geschlossener Spülrand für gleichmäßige Wasserverteilung ohne Überspritzen und maximale Hygiene: Durch kleine Öffnungen kann kaum Schmutz eindringen.
    • Minimaler Spülwasserbedarf von lediglich 1 Liter
    • Wandhängende Montage
    • Zulauf von hinten
    Spezifikation
      • 0835320000:Urinal Starck 1 Weiß für Deckel
      • 0835320007:Urinal Starck 1 Weiß für Deckel, mit Fliege
      • 08353200001:Urinal Starck 1 Weiß für Deckel, WonderGliss
      • 08353200071:Urinal Starck 1 Weiß für Deckel, mit Fliege, WonderGliss
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerstarck-1-urinal-083532
    • ProduktfamilieStarck 1
    • ProduktgruppeUrinal
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-01-11
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)285
    • Tiefe (mm)320
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)10.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Urinale
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameUrinals
    • UNSPSCCode30181506
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUrinal and WC fittings
    • Klassifizierung22 41 13.16
    • Format2014TitelResidential Urinals
    • OmniClassNummer23-31 21 00
    • OmniClassTitelUrinals
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit