Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Starck 3 Urinal 082135
Starck 3 Urinal 082135
Starck 3 Urinal 082135
    DURAVIT AG

    Starck 3 Urinal 082135

    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Geschlossener Spülrand für gleichmäßige Wasserverteilung ohne Überspritzen und maximale Hygiene: Durch kleine Öffnungen kann kaum Schmutz eindringen.
    • Minimaler Spülwasserbedarf von lediglich 1,9 Litern
    • Wandhängende Montage
    • Zulauf von hinten
    Spezifikation
    • Duravit Starck 3 Urinal, Weiß Hochglanz, Spülrand: geschlossen, Spülprinzip: Verdrängung, Spülform: Absauger, Position Zulauf: Hinten, Verdeckter Zulauf, Inkl. Befestigungsmaterial, Abgang: senkrecht, waagerecht, Verdeckter Abgang
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerStarck-3-Urinal-082135
    • ProduktfamilieUrinals
    • ProduktgruppeUrinal
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)575
    • Breite (mm)330
    • Tiefe (mm)350
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Entwickelt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)14.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Urinale
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010235
    • ETIM-NameUrinal
    • UNSPSCNameUrinals
    • UNSPSCCode30181506
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUrinal and WC fittings
    • Klassifizierung22 41 13.16
    • Format2014TitelResidential Urinals
    • OmniClassNummer23-31 21 00
    • OmniClassTitelUrinals
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit