Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tempano Quadrat-Duschwanne 720187
Tempano Quadrat-Duschwanne 720187
Tempano Quadrat-Duschwanne 720187
Tempano Quadrat-Duschwanne 720187
Tempano Quadrat-Duschwanne 720187
    DURAVIT AG

    Tempano Quadrat-Duschwanne 720187

    • Aus schlag- und stoßunempfindlichem Kunststoff mit angenehm warmer und glatter sowie porenfreier Oberfläche (Sanitäracryl)
    • Dichtmanschette vormontiert für ein sicheres und einfaches Abdichten der Duschwanne
    • Flexible Montage: Einbau bodenbündig, halbaufgesetzt oder aufgesetzt möglich
    Spezifikation
      • Duravit Tempano Quadrat-Duschwanne, 800x800 mm , Weiß, Bodenbündig & Halbeinbau & Aufgesetzt, Sanitäracryl, Quadratisch - 720187000000000
      • Duravit Tempano Quadrat-Duschwanne, 800x800 mm , Weiß, Bodenbündig & Halbeinbau & Aufgesetzt, Sanitäracryl, Quadratisch - 720187000000001
    Technische Spezifikation
    • Referenznummertempano-square-shower-tray-720187
    • ProduktfamilieTempano
    • Produktgruppeshower trays
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)40
    • Breite (mm)800
    • Tiefe (mm)800
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)20.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschwannen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit