Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stand WC für Kombination 219709
Stand WC für Kombination 219709
Stand WC für Kombination 219709
Stand WC für Kombination 219709
Stand WC für Kombination 219709
Stand WC für Kombination 219709
Stand WC für Kombination 219709
Stand WC für Kombination 219709
    DURAVIT AG

    Stand WC für Kombination 219709

    3.7 von 5 Sternen3.7(23 Bewertungen)
    • Aus hochwertiger, langlebiger Sanitärkeramik: Besonders widerstandsfähiges, kratzresistentes Material mit hohem Härtegrad, reinigungsfreundlicher und hygienischer Oberfläche
    • Besonders effizienter, sparsamer Wasserverbrauch: Unified Water Label (UWL) Klasse 1
    • Bodenstehende Montage
    • Für aufgesetzten Spülkasten
    • Große Spülwassermenge 4,5 Liter
    • Hygienische Flächenspülung ohne Überspritzen
    • Offener Spülrand Duravit Rimless® mit dynamischer Wasserführung: Hygienisch einwandfreie Spülergebnisse auch bei kleinen Wassermengen
    • Tiefspüler: für minimale Geruchsbelästigung
    • Vollglasierte, sehr glatte Keramik verhindert Keimbildung und Ablagerungen
    Spezifikation
      • Duravit White Tulip Stand WC für Kombination, 650 mm Weiß Hochglanz, Tiefspüler, rimless, Für aufgesetzten Spülkasten, 4,5 l, Abgang: Waagerecht - 2197090000
      • Duravit White Tulip Stand WC für Kombination, 650 mm Weiß Hochglanz, Tiefspüler, rimless, Für aufgesetzten Spülkasten, 4,5 l, Abgang: Waagerecht, Wondergliss - 21970900001
      • Duravit White Tulip Stand WC für Kombination, 650 mm Weiß Hochglanz, Tiefspüler, rimless, HygieneGlaze, Für aufgesetzten Spülkasten, 4,5 l, Abgang: Waagerecht - 2197092000
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwhite-tulip-floor-mounted-toilet-for-combination-219709
    • ProduktfamilieWhite Tulip
    • ProduktgruppeToilet
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)420
    • Breite (mm)360
    • Tiefe (mm)650
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Nettogewicht (kg)39
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUrinal and WC fittings
    • Klassifizierung01 52 19
    • Format2014TitelSanitary Facilities
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
    • CSIUniFormatIICodeD2030
    • CSIUniFormatIITitleSanitary Waste
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit