Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Einhebel-Brausemischer Unterputz WT4210010
Einhebel-Brausemischer Unterputz WT4210010
Einhebel-Brausemischer Unterputz WT4210010
Einhebel-Brausemischer Unterputz WT4210010
Einhebel-Brausemischer Unterputz WT4210010
    DURAVIT AG

    Einhebel-Brausemischer Unterputz WT4210010

    • Für den Betrieb mit einem Durchlauferhitzer geeignet
      • Nachhaltig und hygienisch: Leichtgängige und langlebige Keramikkartusche
        • Pflegeleichte und langlebige Chromoberfläche
          • Unterputz - Technik unsichtbar in der Wand verbaut, sichtbare Teile auf das Wesentliche reduziert
    Spezifikation
    • Duravit White Tulip Einhebel-Brausemischer Unterputz Chrom Hochglanz, 170x97x170 mm - WT4210010010
      • Duravit White Tulip Einhebel-Brausemischer Unterputz Chrom Hochglanz, 170x97x170 mm - WT4210012010
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwhite-tulip-single-lever-shower-mixer-for-concealed-installation-wt4210
    • ProduktfamilieWhite Tulip
    • ProduktgruppeHand shower fittings
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)170
    • Breite (mm)170
    • Tiefe (mm)97
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit