Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Color Ballsy Flush Mount
Color Ballsy Flush Mount
Color Ballsy Flush Mount
Color Ballsy Flush Mount
Color Ballsy Flush Mount
Color Ballsy Flush Mount

    Color Ballsy Flush Mount

    Google-Übersetzung,

    Die Color Ballsy Deckenleuchte ist eine vom Mid-Century-Modern-Stil inspirierte Leuchte aus Aluminium, Messing und Opalglas. Drei 15 cm große Opalglaskugeln sitzen auf einem 25 cm großen Baldachin, wodurch sich eine Gesamtbreite von 33 cm und eine Höhe von nur 24 cm von der Decke ergibt. Sie ist in 14 Farben und in den Ausführungen Messing, Nickel oder Schwarz erhältlich und wiegt 2,7 kg. Die Opalglaskugeln erzeugen ein weiches, gleichmäßiges Licht in alle Richtungen.

    Die Leuchte verfügt über drei E26-Fassungen mit mittlerer Sockelgröße, die jeweils für maximal neun Watt ausgelegt sind, und ist für LED- oder Glühlampen geeignet (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten). Sie wird mit 120 Volt betrieben, fest verkabelt und ist mit dimmbaren Leuchtmitteln an einem kompatiblen Wanddimmer dimmbar. Sie ist UL-gelistet für Feuchträume in den USA und Kanada. Dank ihrer flachen Bauweise eignet sie sich ideal für Räume mit niedrigen Decken und hoch öffnenden Türen: beispielsweise im Eingangsbereich eines Hotelzimmers, über einer Lounge oder Weinbar mit niedriger Decke, im Wartezimmer einer Kinderarztpraxis oder in einem Kinderzimmer, in einer Restauranttoilette oder unter einer überdachten Veranda. Sie ist ausschließlich für die Deckenmontage geeignet und nicht für die Wandmontage.

    Spezifikation
    • Dimensions

      Width: 13", Globe: 6", Canopy: 10" x 0.6"

      Hanging Height

      9.5"

      Weight

      6 lb

      Materials

      Aluminum, brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      3 sockets · E26 (medium) base · max 9W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 9W per socket (bulbs not included).

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercolor-ballsy-globe-flush-mount
    • ProduktfamilieBallsy Flush Mount
    • ProduktgruppeFlush Mounts
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)9.5
    • Breite (Inches)13
    • Tiefe (Inches)13
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialMessing
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA