Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Color Bianca Sconce 12"
Color Bianca Sconce 12"
Color Bianca Sconce 12"
Color Bianca Sconce 12"
Color Bianca Sconce 12"

    Color Bianca Sconce 12"

    Google-Übersetzung,

    Die Wandleuchte Color Bianca besteht aus kristallklaren, lasergeschnittenen Acrylglasscheiben, die das Licht streuen und weicher machen, sowie hochwertigen Messingkomponenten. Mit einer Höhe von 30,5 cm (12 Zoll) wirkt die Leuchte kompakt und elegant. Sie ist in 14 Farben und drei Oberflächenausführungen – Messing, Nickel oder Schwarz – pulverbeschichtet erhältlich.

    Die kompakte Größe eignet sich ideal zur Platzierung neben einem Schminkspiegel, entlang eines Flurs oder paarweise neben einem Bett. Das sanfte, diffuse Licht ist perfekt für Gäste-WCs, Badezimmer, Schlafzimmer und Flure. Geeignet für private und gewerbliche Räume. Auch als höhere Wandleuchte „Color Bianca Sconce 20 Inch“ erhältlich.

    Spezifikation
    • Dimensions

      Height: 12", Depth: 6", Acrylic Backplate: 6"
      Note: Fixture must be installed by rotating into place and requires 2" of clearance off wall and 6" of clearance on each side. If wall, ceiling, or obstruction is closer than this distance, it may be necessary to use a non-acrylic canopy which installs without rotating fixture. Contact Dutton Brown to discuss options.

      Weight

      2 lb

      Materials

      Acrylic, aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      2 sockets · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercolor-bianca-sconce-12
    • ProduktfamilieBianca Sconce
    • ProduktgruppeWall Sconces
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)12
    • Tiefe (Inches)6
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA