Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Color Big Axia Chandelier
Color Big Axia Chandelier
Color Big Axia Chandelier
Color Big Axia Chandelier
Color Big Axia Chandelier
Color Big Axia Chandelier

    Color Big Axia Chandelier

    Google-Übersetzung,

    Der Kronleuchter Color Axia ist ein linearer, vom Mid-Century-Modern-Stil inspirierter Kugelleuchter aus Aluminium, Messing und mundgeblasenem Opalglas. Sechs Kugeln mit einem Durchmesser von 15 cm (6 Zoll) zieren einen 117 cm (46 Zoll) langen, horizontalen Korpus (15 cm breit und 43 cm hoch), der an zwei Stangen mit einem 13 cm (5 Zoll) großen Baldachin hängt. Die Abhänghöhe lässt sich mit den mitgelieferten Stangen von 56 cm (22 Zoll) bis 102 cm (40 Zoll) verstellen. Der Kronleuchter ist in 14 Farben und in den Ausführungen Messing, Nickel oder Schwarz erhältlich und wiegt 5,4 kg (12 Pfund). Die Opalglaskugeln sorgen für eine gleichmäßige Lichtverteilung entlang der gesamten Leuchte.

    Der Kronleuchter verfügt über sechs E26-Fassungen mit mittlerer Fassung, die jeweils für maximal neun Watt ausgelegt sind, und ist für LED- oder Glühlampen geeignet (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten). Er wird mit 120 Volt betrieben, fest verkabelt und ist mit dimmbaren Leuchtmitteln an einem kompatiblen Wanddimmer dimmbar. Er ist UL-gelistet für Feuchträume in den USA und Kanada. Dank seiner Proportionen passt er ideal an einen langen Esstisch oder eine Kücheninsel, einen Konferenztisch, einen Gemeinschaftstisch oder eine Bar in Restaurants oder an einen Hotelempfangstresen. Für größere Tische und Räume ist er auch als „Big Axia“ mit 20 cm großen Kugeln erhältlich.

    Spezifikation
    • Dimensions

      Length: 50", Width: 8", Fixture Height: 21", Globe Diameter: 8", Canopy: 5"

      Hanging Height

      24" - 42". Two 12" and four 6" extension rods included.
      Please note when adding extension rods for this fixture, you must purchase twice as many extension rods. For example, if you want to add 12" of hanging height, two additional 12" extension rods will be required.

      Weight

      17 lb

      Materials

      Aluminum, brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      6 sockets · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included).

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercolor-big-axia-chandelier
    • ProduktfamilieBig Axia Chandelier
    • ProduktgruppeChandeliers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)42
    • Breite (Inches)50
    • Tiefe (Inches)8
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialMessing
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)17
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Kronleuchter
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA