Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Color Big Orbi Flush Mount
Color Big Orbi Flush Mount
Color Big Orbi Flush Mount
Color Big Orbi Flush Mount
Color Big Orbi Flush Mount
Color Big Orbi Flush Mount

    Color Big Orbi Flush Mount

    Google-Übersetzung,

    Die Color Big Orbi Deckenleuchte ist eine vom Mid-Century-Modern-Stil inspirierte Leuchte aus Messing und Aluminium. Vier mundgeblasene Opalglaskugeln mit einem Durchmesser von je 20 cm sind um einen zentralen Korpus angeordnet. Die Leuchte ist 74 cm breit, der Baldachin misst 14,5 cm und sie hängt 33 cm von der Decke ab. So wirkt sie auch in größeren Räumen präsent, ohne dabei zu weit herunterzuhängen. Sie ist in 14 Farben und den Ausführungen Messing, Nickel oder Schwarz erhältlich und wiegt 3,2 kg. Die Kugeln streuen das Licht gleichmäßig in alle Richtungen.

    Die Leuchte verfügt über vier E26-Fassungen mit mittlerer Fassung, die jeweils für maximal 15 Watt ausgelegt sind, und ist für LED- oder Glühlampen geeignet (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten). Sie wird mit 120 Volt betrieben, fest verkabelt und ist mit dimmbaren Leuchtmitteln an einem kompatiblen Wanddimmer dimmbar. Sie ist UL-gelistet für Feuchträume in den USA und Kanada und kann mit einem Aufsatz auch an Dachschrägen montiert werden. Sie eignet sich ideal für Küchen, Spielzimmer oder Wartezimmer und kann auch in Cafés oder auf überdachten Terrassen wiederholt werden. Die 15 cm große Color Orbi Deckenleuchte und der Color Big Orbi Kronleuchter zeichnen sich durch das gleiche Farb- und Designdesign aus und passen somit in Räume unterschiedlicher Größe und Deckenhöhe.

    Spezifikation
    • Dimensions

      Width: 29", Globe: 8", Canopy: 5.7"

      Hanging Height

      13".

      Weight

      7 lb

      Materials

      Aluminum, brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      4 sockets · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercolor-big-orbi-globe-flush-mount
    • ProduktfamilieBig Orbi Flush Mount
    • ProduktgruppeFlush Mounts
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)13
    • Breite (Inches)29
    • Tiefe (Inches)29
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialMessing
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA