Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Color Boom Sconce
Color Boom Sconce
Color Boom Sconce
Color Boom Sconce
Color Boom Sconce
Color Boom Sconce
Color Boom Sconce
Color Boom Sconce

    Color Boom Sconce

    Google-Übersetzung,

    Die Color Boom Wandleuchte ist in vier Größen erhältlich und verleiht mit ihrem Schirm im Mid-Century-Modern-Stil farbenfrohe Akzente. Diese Wandleuchte vereint verspieltes Design mit praktischer Funktionalität. Die versenkte Fassung, eingebettet in einen schlanken, kugelförmigen Schirm, lenkt fokussiertes Licht präzise durch die konische Form des Schirms und sorgt so für effektive Arbeitsbeleuchtung.

    Erhältlich in 13 pulverbeschichteten Farben und drei Ausführungen, fügt sich diese vielseitige Wandleuchte nahtlos in Büroräume, Schlafzimmer und andere Wohn- oder Geschäftsräume ein. Ideal für Arbeitsbeleuchtung, Akzentbeleuchtung und die Schaffung eines modernen, farbenfrohen Ambientes. Die Color Boom Wandleuchte verleiht jeder Umgebung Persönlichkeit und verbessert gleichzeitig die Funktionalität.

    Spezifikation
    • Dimensions (4 sizes available)

      Height: 7", Bullet Shade: 7" long x 5" diameter, Backplate: 5"
      Swivel: 90° to front, 330° to left/right
      Depth varies by arm length for each SKU.
      Depth (SKU: 40120-0) = 8"
      Depth (SKU: 40120-3) = 11"
      Depth (SKU: 40120-6) = 14"
      Depth (SKU: 40120-10) = 18"

      Weight

      2 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired with a rotary dimmer switch installed on the backplate. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on a compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      One medium (E26) base socket.

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling is available by request.

      Certification

      UL listed for dry locations in the United States and Canada.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercolor-boom-adjustable-wall-sconce-lighting
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeSconces
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)7
    • Breite (Inches)5
    • Tiefe (Inches)18
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialMessing
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit