Die Color Cap Flush Mount 10" ist eine vom Mid-Century-Modern-Stil inspirierte Deckenleuchte aus Messing mit einer 25 cm großen Opalglaskugel. Sie verfügt über einen 14,5 cm hohen Baldachin, eine Gesamthöhe von 33 cm und wiegt 1,4 kg. Die Leuchte ist in 14 Farben und den Ausführungen Messing, Nickel oder Schwarz erhältlich und kann dank des Schwenkmechanismus sowohl an flachen als auch an schrägen Decken montiert werden. Die Opalglaskugel spendet ein weiches, gleichmäßiges Licht in alle Richtungen.
Die Leuchte verfügt über eine E26-Fassung (mittlere Größe) mit einer maximalen Leistung von 15 Watt und ist für LED- oder Glühlampen geeignet (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten). Sie wird mit 120 Volt betrieben, fest verkabelt und ist mit dimmbaren Leuchtmitteln an einem kompatiblen Wanddimmer dimmbar. Sie ist UL-gelistet für Feuchträume in den USA und Kanada. Der größere Glaskugeldurchmesser sorgt für mehr Licht und einen intensiveren Farbakzent bei gleichzeitig geringer Abhängung: Sie eignet sich ideal für die Beleuchtung von Gästezimmern in Boutique-Hotels oder Kinderzimmern, über der Theke von Cafés oder Bäckereien, im Wartezimmer von Kinder- oder Zahnarztpraxen oder unter überdachten Veranden. Die Leuchte ist in den Größen 6, 8 und 12 Zoll erhältlich, jeweils mit passender Pendel- und Wandleuchte, sodass sich ein einheitliches Farbkonzept für ein gesamtes Projekt realisieren lässt.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |