Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Color Cap Sconce 8"
Color Cap Sconce 8"
Color Cap Sconce 8"
Color Cap Sconce 8"
Color Cap Sconce 8"
Color Cap Sconce 8"

    Color Cap Sconce 8"

    Google-Übersetzung,

    Die Wandleuchte „Color Cap Sconce 8" ist eine vom Mid-Century-Modern-Stil inspirierte Leuchte mit einer 20 cm großen Glaskugel, die von einer Kappe auf einer 14,5 cm großen Wandplatte gehalten wird. Sie ist insgesamt 35,5 cm hoch, ragt 25 cm von der Wand hervor und wiegt 900 g. Die Leuchte ist in 14 Pulverbeschichtungsfarben sowie in Messing, Nickel oder Schwarz erhältlich. Die Glaskugel spendet ein weiches, gleichmäßiges Licht in alle Richtungen. Die Leuchte kann mit der Kugel nach oben oder unten gerichtet montiert werden.

    Die Wandleuchte verfügt über eine E26-Fassung (mittlere Größe) mit einer maximalen Leistung von 15 Watt und ist für LED- oder Glühlampen geeignet (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten). Sie wird mit 120 Volt betrieben, fest verkabelt und ist mit dimmbaren Leuchtmitteln an einem kompatiblen Wanddimmer dimmbar. Sie ist UL-gelistet für Feuchträume in den USA und Kanada. Verwenden Sie sie paarweise neben einem Waschtischspiegel im Hauptbadezimmer oder im Bad eines Boutique-Hotels, beidseitig eines Bettes im Kinderzimmer oder in der Gästesuite, in einer Reihe entlang einer Café- oder Restaurantwand oder wiederholt entlang eines Flurs, um Farbe in ein Hotel- oder Mehrfamilienhausprojekt zu bringen. Passende Pendelleuchten, Deckenleuchten und Doppelwandleuchten der Color Cap-Serie sorgen für ein einheitliches Farbbild im gesamten Projekt.

    Spezifikation
    • Dimensions

      Overall Height: 14", Depth: 10", Globe: 8" Backplate: 5.7"

      Weight

      2 lb

      Materials

      Brass, glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercolor-cap-globe-sconce-i-8
    • ProduktfamilieCap Sconce
    • ProduktgruppeWall Sconces
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)14
    • Breite (Inches)8
    • Tiefe (Inches)10
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA