Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Color Cap Double Sconce 6"
Color Cap Double Sconce 6"
Color Cap Double Sconce 6"
Color Cap Double Sconce 6"
Color Cap Double Sconce 6"
Color Cap Double Sconce 6"

    Color Cap Double Sconce 6"

    Google-Übersetzung,

    Die Wandleuchte „Color Cap Double Sconce 6" ist eine Doppelkugelleuchte im klassischen Mid-Century-Stil. Sie besteht aus massivem Messing und mundgeblasenen Glaskugeln. Jede Kugel hat einen Durchmesser von 15 cm, und die beiden Kugeln sitzen auf einer runden Rückplatte mit 12,5 cm Durchmesser. Die Gesamthöhe beträgt 45,7 cm, der Wandabstand 19 cm. Die Leuchte ist in 14 Farben und den Ausführungen Messing, Nickel oder Schwarz erhältlich und wiegt 1,4 kg.

    Die Wandleuchte verfügt über zwei E26-Fassungen mit mittlerer Sockelgröße, die jeweils für maximal neun Watt ausgelegt sind, und ist für LED- oder Glühlampen geeignet (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten). Sie wird mit 120 Volt betrieben, fest verkabelt und ist mit dimmbaren Leuchtmitteln an einem kompatiblen Wanddimmer dimmbar. Sie ist UL-gelistet für Feuchträume in den USA und Kanada. Die Leuchte kann horizontal oder vertikal montiert werden und eignet sich daher ideal zur Beleuchtung eines Waschtisches, eines Nachttisches oder eines Hotelkorridors bzw. einer Lobby. Sie ist sowohl für private als auch für gewerbliche Räume bestens geeignet. Die Leuchte ist auch in verschiedenen Ausführungen als „Cap Double Sconce 6"“ und mit einer einzelnen Glühbirne als „Cap Sconce 6" erhältlich.

    Spezifikation
    • Dimensions

      Overall Height: 18", Depth: 7.5", Globe: 6", Backplate: 5"

      Weight

      3 lb

      Materials

      Brass, glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      2 sockets · E26 (medium) base · max 9W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 9W per socket (bulbs not included).

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercolor-cap-globe-sconce-ii-6
    • ProduktfamilieCap Double Sconce
    • ProduktgruppeWall Sconces
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)18
    • Breite (Inches)6
    • Tiefe (Inches)7.5
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA