Der Kronleuchter „Color Captain 47" ist ein skulpturaler, zweistufiger linearer Kronleuchter aus Aluminium und massivem Messing. Zwei 119 cm hohe Ebenen hängen im Abstand von 15 cm von einem 13 x 4 cm großen Baldachin herab. Jede Ebene ist unabhängig schwenkbar, sodass die Leuchte entweder parallel als lineare Form oder fächerförmig als gestaffelte Anordnung angebracht werden kann. Sie ist in 14 Farben und in den Höhen 46, 61, 91, 122, 152, 183 oder 213 cm erhältlich; längere Ausführungen sind auf Anfrage verfügbar. Die vier Leuchtmittel verteilen das Licht über die gesamte Länge der Leuchte.
Der Kronleuchter verfügt über vier E26-Fassungen mit mittlerer Fassung, die jeweils für maximal 15 Watt ausgelegt sind, und ist für LED- oder Glühlampen geeignet (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten). Er wird mit 120 Volt betrieben, fest verkabelt und ist mit dimmbaren Leuchtmitteln an einem kompatiblen Wanddimmer dimmbar. Er ist UL-gelistet für trockene Räume in den USA und Kanada. Dank seiner Länge eignet er sich ideal für lange Flächen und offene Räume: über einem Esstisch oder einer Kücheninsel, über einem Gemeinschaftstisch oder einer Sitzbank im Restaurant, über einem Konferenztisch oder als Blickfang in einer Hotellobby oder einem Eingangsbereich mit doppelter Raumhöhe. Er ist außerdem in einer 29-Zoll-Variante und als 47-Zoll-Deckenleuchte erhältlich, sodass er sich für Räume mit unterschiedlichen Größen und Deckenhöhen eignet.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |