Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Color Commander Chandelier
Color Commander Chandelier
Color Commander Chandelier
Color Commander Chandelier
Color Commander Chandelier
Color Commander Chandelier

    Color Commander Chandelier

    Google-Übersetzung,
    Der Color Commander Chandelier 47" ist eine lebendige, dreistufige, verstellbare Statement-Leuchte aus dickem Aluminium und massiven Messingkomponenten. Jede der drei Stufen ist drehbar, sodass eine individuelle Positionierung möglich ist und Sie eine wirklich einzigartige, auf Ihren Raum zugeschnittene Installation schaffen können. Dieser Kronleuchter ist in sanften und kräftigen Farben erhältlich und bietet sowohl künstlerischen Ausdruck als auch funktionale Beleuchtung. Der Color Commander Chandelier eignet sich perfekt für Wohnzimmer, Essbereiche und kreative Arbeitsbereiche und verbindet modernes Lichtdesign mit einem exzentrischen Stil, der für jeden Raum geeignet ist, der Aufmerksamkeit erregen soll.
    Spezifikation
    • Dimensions

      As shown without bulbs:
      Tier Length: 47"
      Vertical Distance Between Tiers: 6"
      Canopy Size: 5" x 1.5"

      Hanging Height

      24", 36", 48", 60", 72", and 84". Increased height available by request.

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on a compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      Six medium (E26) base sockets.

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling is available by request.

      Certification

      UL listed for dry locations in the United States and Canada.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercolor-commander-chandelier-lighting
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeChandeliers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)84
    • Breite (Inches)47
    • Tiefe (Inches)47
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialMessing
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)10
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Kronleuchter
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit