Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Color Commander Flush Mount 47"
Color Commander Flush Mount 47"
Color Commander Flush Mount 47"
Color Commander Flush Mount 47"
Color Commander Flush Mount 47"
Color Commander Flush Mount 47"

    Color Commander Flush Mount 47"

    Google-Übersetzung,

    Die Color Commander Flush Mount 47" ist eine skulpturale, mehrstufige lineare Deckenleuchte aus hochwertigem Aluminium und massivem Messing. Drei 47 Zoll hohe Ebenen sind im Abstand von vier Zoll unter einer 5 x 1,5 Zoll großen Abdeckung angeordnet, was eine Gesamthöhe von 16 Zoll von der Decke ergibt. Jede Ebene ist schwenkbar und kann unabhängig gedreht werden, sodass die Leuchte entweder als lineare Einheit parallel oder fächerförmig angeordnet werden kann. Sie ist in 14 Farben erhältlich und wiegt zehn Pfund. Ihre sechs Leuchtmittel verteilen das Licht über die gesamte Länge der Leuchte.

    Die Leuchte verfügt über sechs E26-Fassungen mit mittlerer Sockelgröße, die jeweils für maximal 15 Watt ausgelegt sind, und ist für LED- oder Glühlampen geeignet (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten). Sie wird mit 120 Volt betrieben, fest verkabelt und ist mit dimmbaren Leuchtmitteln an einem kompatiblen Wanddimmer dimmbar. Sie ist UL-gelistet für trockene Räume in den USA und Kanada. Dank ihrer Länge und des flachen Profils eignet sie sich ideal für lange Flächen unter Standarddeckenhöhen: über einem Esstisch oder einer Kücheninsel, über einem Gemeinschaftstisch oder einer Bar in Restaurants, über einem Konferenztisch oder über einem Ladentisch in einer Boutique. Sie ist auch in einer 29-Zoll-Variante und als Hängeleuchte erhältlich, sodass sie sich für verschiedene Räume eignet – von der Frühstücksecke bis zur Hotellobby.

    Spezifikation
    • Dimensions

      As shown without bulbs:
      Tier Length: 47"
      Vertical Distance Between Tiers: 4"
      Canopy Size: 5" x 1.5"

      Hanging Height

      16".

      Weight

      10 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      6 sockets · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for dry locations in United States and Canada.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercolor-commander-flush-mount-47
    • ProduktfamilieCommander Flush Mount
    • ProduktgruppeFlush Mounts
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)16
    • Breite (Inches)47
    • Tiefe (Inches)47
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialMessing
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)10
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA