Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Color Echo Pendant 10"
Color Echo Pendant 10"
Color Echo Pendant 10"
Color Echo Pendant 10"
Color Echo Pendant 10"
Color Echo Pendant 10"

    Color Echo Pendant 10"

    Google-Übersetzung,

    Die Pendelleuchte Color Echo 10" kombiniert eine markante, farbenfrohe Kuppel mit einer nach innen gewölbten Kappe und schafft so eine Silhouette, die verspielt wirkt, ohne dabei an Eleganz und Raffinesse einzubüßen. Beschläge aus massivem Messing und eine Pulverbeschichtung verleihen der Leuchte einen luxuriösen Touch und machen sie zu einer attraktiven Alternative zu herkömmlichen Kuppelpendelleuchten.

    Durch ihre kompakte Größe und das wiederholbare Design eignet sie sich besonders gut für Kücheninseln, Bars und Flure, wo mehrere Leuchten für einen harmonischen, rhythmischen Lichteffekt angeordnet werden können. Sie passt gleichermaßen in Wohn- und Geschäftsräume und wirkt sowohl als einzelnes, auffälliges Pendellicht als auch als Teil einer abgestimmten Leuchtenreihe.

    Spezifikation
    • Dimensions: Dome: 8", Canopy: 5.7"

      Width: 203mm

      Depth: 203mm

      Weight: 4082g

      Primary material: Brass

      Secondary material: Aluminum

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercolor-echo-dome-pendant-10
    • ProduktfamilieEcho Pendant
    • ProduktgruppePendant Lights
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-03
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)203
    • Tiefe (mm)203
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (kg)4082
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit