Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Color Echo Pendant 12"
Color Echo Pendant 12"
Color Echo Pendant 12"
Color Echo Pendant 12"
Color Echo Pendant 12"
Color Echo Pendant 12"

    Color Echo Pendant 12"

    Google-Übersetzung,

    Die Pendelleuchte Color Echo 12" ist eine moderne Kuppelleuchte aus Aluminium und Messing. Eine pulverbeschichtete Kuppel mit 30 cm Durchmesser und einer nach innen gewölbten Kappe hängt an einer Messingstange und einem 14,5 cm großen Baldachin. Die Gesamthöhe beträgt 48 cm. Die Leuchte ist in 14 Farben und in den Ausführungen Messing, Nickel oder Schwarz erhältlich. Die Kuppel lenkt das Licht nach unten auf die darunterliegende Fläche.

    Die Pendelleuchte verfügt über eine E26-Fassung (mittlere Größe) mit einer maximalen Leistung von 15 Watt und ist für LED- oder Glühlampen geeignet (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten). Sie wird mit 120 Volt betrieben, fest verkabelt und ist mit dimmbaren Leuchtmitteln an einem kompatiblen Wanddimmer dimmbar. Sie ist UL-gelistet für Feuchträume in den USA und Kanada und kann dank einer Option zur geraden Aufhängung auch an Dachschrägen angebracht werden. Die größere Kuppel kann einzeln über einem Frühstückstisch oder im Eingangsbereich platziert, paarweise über einer Kücheninsel oder einem Hotelempfangstresen aufgehängt oder in einer Reihe von Restaurantsitzgruppen oder einem überdachten Außenbereich wiederholt werden. Verlängerungsstangen ermöglichen die Montage an höheren Decken, und die Größen 8 und 10 Zoll bieten die gleiche Form für jedes Projekt.

    Spezifikation
    • Dimensions

      Width: 12", Canopy: 5.7"

      Hanging Height

      19".

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercolor-echo-pendant-12
    • ProduktfamilieEcho Pendant
    • ProduktgruppePendant Lights
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)19
    • Breite (Inches)12
    • Tiefe (Inches)12
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialMessing
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA