Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Color Hemi Flush Mount
Color Hemi Flush Mount
Color Hemi Flush Mount
Color Hemi Flush Mount
Color Hemi Flush Mount
Color Hemi Flush Mount
Color Hemi Flush Mount

    Color Hemi Flush Mount

    Google-Übersetzung,

    Die Color Hemi Deckenleuchte (30 cm) vereint klassisches und modernes Design mit einer individuell anpassbaren, farblich abgestimmten Variante. Erhältlich in 14 Farben und drei Oberflächen, fügt sich diese Leuchte flexibel in jedes Interieur ein.

    Das kompakte, flache Design eignet sich ideal für Flure, Schlafzimmer, Küchen, Abstellräume, Waschküchen, Büros, Boutique-Verkaufsflächen, Hotelkorridore und Pausenräume, in denen die Deckenhöhe begrenzt ist, Stil aber unerlässlich ist.

    Spezifikation
    • Dimensions

      Varies by SKU.
      SKU: 50131-8, Dome diameter = 8", Installed height = 5"
      SKU: 50131-10, Dome diameter = 10", Installed height = 6"
      SKU: 50131-12, Dome diameter = 12", Installed height = 7"
      Available as a wall sconce in 2 sizes. Installs on ceiling or wall.

      Weight

      1-3 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on a compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      One medium (E26) base socket.

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulb not included).

      Certification

      UL listed for damp locations in the United States and Canada.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercolor-hemi-flush-mount-lighting
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeSurface Mounts
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)7
    • Breite (Inches)12
    • Tiefe (Inches)12
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialMessing
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA