Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Color Lure Pendant
Color Lure Pendant
Color Lure Pendant
Color Lure Pendant
Color Lure Pendant
Color Lure Pendant
Color Lure Pendant

    Color Lure Pendant

    Google-Übersetzung,

    Die Color Lure Globe Pendelleuchte ist eine farbenfrohe Pendelleuchte in vier Durchmessern. Sie verfügt über eine pulverbeschichtete Aluminium-Halbkugel auf einem mundgeblasenen Opalglasschirm. Jede Pendelleuchte wird von einem Kunsthandwerker in Minneapolis handgefertigt und auf Bestellung gefertigt, wo auch diese Neuinterpretation eines Mid-Century-Modern-Klassikers entstand. Sie eignet sich hervorragend als Ergänzung für eine Leseecke, eine Kücheninsel oder als Treppenaufgang.

    Diese Leuchte eignet sich perfekt für Küchen, Esszimmer und Gewerberäume. Sie kombiniert kräftige oder beruhigende Farboptionen mit einer schlanken Silhouette und sorgt so für dynamische Beleuchtung und ein individuelles Design. Verwenden Sie eine Leuchte als Einzelstück oder mehrere für eine eindrucksvolle Installation.

    Spezifikation
    • Dimensions

      Globe diameter varies by SKU.
      SKU: 30112-6 = 6"
      SKU: 30112-8 = 8"
      SKU: 30112-10 = 10"
      SKU: 30112-12 = 12"
      Canopy diameter: 5"

      Hanging Height

      Varies by SKU achieved with included 12" extension rod.
      SKU: 30112-6 = 21"
      SKU: 30112-8 = 23"
      SKU: 30112-10 = 25"
      SKU: 30112-12 = 27"
      Add-on extension rods available. Downloads include flush mount version which includes the shortest rod allowed for the SKU to install as flush as possible.

      Weight

      2 - 5 lb.

      Materials

      Aluminum, brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      One medium (E26) base socket.

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercolor-lure-globe-pendant-lighting
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppePendants
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)27
    • Breite (Inches)12
    • Tiefe (Inches)12
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialMessing
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA