Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Color Major Sconce 15"
Color Major Sconce 15"
Color Major Sconce 15"
Color Major Sconce 15"
Color Major Sconce 15"
Color Major Sconce 15"

    Color Major Sconce 15"

    Google-Übersetzung,

    Die Wandleuchte Color Major 15" besticht durch ihr flaches Design und eine Höhe von 38 cm (15 Zoll), bei einer Tiefe von 8,4 cm (3,3 Zoll) und einer 12,7 cm (5 Zoll) hohen Rückplatte. Ihr Korpus ist aus Aluminium und Messing gefertigt und mit einer einzelnen, freiliegenden Leuchte versehen. So setzt sie an hohen Wänden einen markanten vertikalen Akzent, ohne dabei wuchtig zu wirken. Die Leuchte ist in 14 Farben und Ausführungen in Messing, Nickel oder Schwarz erhältlich und wird in Minneapolis auf Bestellung gefertigt.

    Die zusätzliche Höhe eignet sich ideal für Räume mit hohen Decken und großen Spiegeln, in denen eine kompakte Wandleuchte untergehen würde. Setzen Sie damit einen großen Waschtisch gekonnt in Szene, markieren Sie einen Eingangsbereich oder ein Treppenhaus oder strukturieren Sie einen langen Flur. Die Leuchte ist in den USA und Kanada für Feuchträume zugelassen und eignet sich daher sowohl für private Badezimmer als auch für Hotelbäder, Lobbywände und Restauranttoiletten. Die Leuchte ist fest verkabelt und verfügt über eine E26-Fassung. Ein optionaler, auf der Rückplatte montierter Drehdimmer ist erhältlich.

    Auch erhältlich als Color Major Wandleuchte 9" und 21" oder als zweiflammige Color Pilot Wandleuchte 17".

    Spezifikation
    • Dimensions

      As shown without bulbs:
      Height: 15", Depth: 3.3", Backplate: 5"

      Weight

      1 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercolor-major-sconce-15
    • ProduktfamilieMajor Sconce
    • ProduktgruppeWall Sconces
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)15
    • Tiefe (Inches)3.3
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialMessing
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA