Die Wandleuchte Color Major Sconce 21" ist eine einflammige Leuchte aus Aluminium und Messing. Ihr 53 cm langer Korpus sitzt 8,4 cm über der 12,7 cm hohen Wandplatte und ist mit einer freiliegenden Glühbirne versehen, wodurch sie an der Wand als lange, schlanke Linie wirkt. Sie ist in 14 Farben mit Messing-, Nickel- oder schwarzer Oberfläche erhältlich und wird in Minneapolis auf Bestellung gefertigt.
In dieser Höhe eignet sie sich ideal für doppelt hohe Wände, raumhohe Spiegel und lange Flure, wo eine niedrigere Wandleuchte zu klein wirken würde. Sie ist UL-gelistet für Feuchträume in den USA und Kanada und kann daher in Badezimmern und Treppenhäusern im privaten Bereich sowie in Hotellobbys, Restaurant-Eingängen und Geschäftsfluren eingesetzt werden. Die Leuchte ist fest verkabelt und verfügt über eine E26-Fassung. Ein Drehdimmer kann an der Rückplatte angebracht werden.
Auch als Color Major Wandleuchte 9" und 15" erhältlich.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |