Die Wandleuchte Color Major 9" ist eine schlanke, vertikale Leuchte, die CNC-gefräst aus Aluminium und Messing gefertigt wird. Sie ragt nur 8,4 cm aus einer 12,7 cm hohen Rückplatte heraus. Eine einzelne, freiliegende Lampe sitzt auf einem schmalen, 22,9 cm hohen Korpus, sodass die Leuchte als klare Farblinie an der Wand wirkt. Sie ist in 14 Farben mit Messing-, Nickel- oder schwarzer Oberfläche erhältlich und wird in Dutton Browns Studio in Minneapolis individuell gefertigt.
Dank ihrer geringen Höhe passt die 9-Zoll-Wandleuchte auch dort, wo tiefere Leuchten stören würden: in enge Gästetoiletten, schmale Flure und den Spalt neben einem Waschtischspiegel. Sie ist UL-gelistet für Feuchträume in den USA und Kanada und wird mit einer einzelnen E26-Fassung betrieben. Optional ist sie mit einem Drehdimmer auf der Rückplatte erhältlich, ideal für die Nutzung am Bett oder zum Lesen, wenn ein Wandschalter unpraktisch ist. In gewerblichen und gastronomischen Projekten eignet sie sich hervorragend zur Beleuchtung von Gästebadspiegeln, zur Beleuchtung von Kunstwerken in Fluren und zur gleichmäßigen Anordnung entlang von Restaurantbänken.
Ebenfalls erhältlich als Color Major Wandleuchte 15" und 21" oder als zweiflammige Color Pilot Wandleuchte 11".
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |