Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Color Maxo Pendant
Color Maxo Pendant
Color Maxo Pendant
Color Maxo Pendant
Color Maxo Pendant
Color Maxo Pendant

    Color Maxo Pendant

    Google-Übersetzung,

    Das Color Maxo Pendant 13" wurde für alle entwickelt, die Wert auf Präzision und Präsenz legen. Es kombiniert eine robuste CNC-gefräste Aluminiumkonstruktion mit markanten parallelen Verlängerungsstangen für ein selbstbewusstes und modernes Profil.

    Der matte Glasschirm mit abgerundeter Kante sorgt für gleichmäßige Lichtverteilung und dauerhafte Leistung. Die in Minnesota gefertigte Leuchte ist in 13 pulverbeschichteten Farben und drei Oberflächen erhältlich und bietet zudem die Flexibilität eines austauschbaren Schirms mit UNO-Gewinde. Eine gehobene Wahl für private und gewerbliche Anwendungen, darunter moderne Küchen, Eingangsbereiche, Foyers und Gästezimmer.

    Spezifikation
    • Dimensions

      Shade diameter varies by SKU.
      SKU: 40111-8 = Shade diameter = 8"
      SKU: 40111-13 = Shade diameter = 13"
      Canopy diameter: 5"

      Hanging Height

      Varies by SKU in 6" increments.
      Minimum hanging height: 24"
      Maximum hanging height: 131" 
      Available in flush mount: Hanging height = 13"

      Add-on extension rods available. Downloads include flush mount version which includes the shortest rod allowed for the SKU to install as flush as possible.

      Weight

      2 - 10 lb (varies by hanging height)

      Materials

      Aluminum, brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      One medium (E26) base socket.

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulb not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for dry locations in United States and Canada.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercolor-maxo-pendant-lighting
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppePendants
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)35
    • Breite (Inches)13
    • Tiefe (Inches)13
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit