Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Color Monarch Sconce
Color Monarch Sconce
Color Monarch Sconce
Color Monarch Sconce
Color Monarch Sconce
Color Monarch Sconce

    Color Monarch Sconce

    Google-Übersetzung,

    Die Wandleuchte Color Monarch besticht durch ihre geradlinige Silhouette und die markante Anordnung zweier ausdrucksstarker Lampenfassungen ober- und unterhalb einer skulpturalen Aussparung in der Mitte. Handgefertigt aus Aluminium und Messing und in einer Reihe individuell gestaltbarer Farben erhältlich, verleiht diese elegante Leuchte jedem Raum eine besondere Note und Tiefe – sie dient sowohl als Lichtquelle als auch als Design-Statement.

    Dank seiner kompakten, feuchtigkeitsbeständigen Konstruktion eignet es sich vielseitig für Hauptbäder und Gästetoiletten. Sein markantes Design passt aber auch hervorragend zu Nachttischlampen, Flurbeleuchtung und Eingangsbereichen. Es ist ideal für private und gewerbliche Projekte gleichermaßen und harmoniert perfekt mit modernen und klassischen Interieurs. Setzen Sie es als einzelnes Highlight ein oder kombinieren Sie es mit mehreren Leuchten für einen harmonischen und eleganten Look.

    Spezifikation
    • Dimensions: Height: 13", Depth: 3.5", Socket Cover: 6" x 2", Backplate: 5"

      Height: 330mm

      Depth: 89mm

      Weight: 3810g

      Primary material: Aluminum

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercolor-monarch-sconce
    • ProduktfamilieMonarch Sconce
    • ProduktgruppeWall Sconces
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)330
    • Tiefe (mm)89
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (kg)3810
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit