Der Kronleuchter Color Orbi besteht aus vier mundgeblasenen Opalglaskugeln mit je 15 cm Durchmesser, die einen zentralen Kern aus Messing und Aluminium umgeben. Die kreisförmige Anordnung erzeugt ein sanftes, gleichmäßiges Licht auf einer kompakten Fläche von 50 cm und verleiht der Leuchte eine offene, skulpturale Silhouette, die aus jedem Blickwinkel fasziniert. Erhältlich in 14 Pulverbeschichtungsfarben und 3 Oberflächenausführungen.
Mit einer verstellbaren Abhängehöhe von 25 bis 70 cm (mittels optionaler Verlängerungsstangen) eignet sich diese Leuchte ideal für Essbereiche, Eingangsbereiche, Schlafzimmer und Kinderzimmer. Die Montage an flachen Decken ist standardmäßig vorgesehen, für Dachschrägen ist ein Aufsatz zur geraden Aufhängung erhältlich. Sie ist sowohl für private als auch für gewerbliche Räume bestens geeignet und wirkt als einzelnes Highlight oder in Gruppeninstallationen, beispielsweise in Hotellobbys und Restaurants. Alternativ ist sie auch in einer größeren Ausführung als Color Big Orbi Kronleuchter erhältlich.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |