Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Color Pilot Sconce 11"
Color Pilot Sconce 11"
Color Pilot Sconce 11"
Color Pilot Sconce 11"
Color Pilot Sconce 11"
Color Pilot Sconce 11"

    Color Pilot Sconce 11"

    Google-Übersetzung,

    Die Color Pilot Wandleuchte 11" besticht durch ihre klare, vertikale Silhouette mit zwei freiliegenden Kugellampen, die von einem schlanken, CNC-gefrästen Stiel aus Aluminium und Messing gehalten werden. Dank ihrer wandnahen Bauweise wirkt die Leuchte kompakt und dennoch präsent und interpretiert die klassische zweiflammige Wandleuchte modern.

    Diese Leuchte eignet sich hervorragend für Waschtischbeleuchtung, Badezimmerspiegel und Flurbeleuchtung und ist auch in Foyers und anderen beengten Räumen, in denen Stil und Funktionalität gleichermaßen wichtig sind, eine gute Wahl. Sie ist in 14 Pulverbeschichtungsfarben mit kontrastierenden Akzenten in Messing, Nickel oder Schwarz sowie in verschiedenen Größen (11", 17", 23" und 29") erhältlich. Sie lässt sich problemlos in Projekte integrieren, die eine skalierbare, aufeinander abgestimmte Beleuchtungslösung für mehrere Räume erfordern.

    Spezifikation
    • Dimensions: Height: 11", Depth: 3.3", Backplate: 5"

      Height: 279mm

      Depth: 84mm

      Weight: 3810g

      Primary material: Aluminum

      Secondary material: Brass

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercolor-pilot-sconce-11
    • ProduktfamiliePilot Sconce
    • ProduktgruppeWall Sconces
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)279
    • Tiefe (mm)84
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialMessing
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (kg)3810
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit