Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Color Pilot Sconce 17"
Color Pilot Sconce 17"
Color Pilot Sconce 17"
Color Pilot Sconce 17"
Color Pilot Sconce 17"
Color Pilot Sconce 17"

    Color Pilot Sconce 17"

    Google-Übersetzung,

    Die Wandleuchte Color Pilot 17" ist eine zweiflammige Leuchte, CNC-gefräst aus Aluminium und Messing. Sie verfügt über je eine Lampe an jedem Ende ihres 17" langen Korpus und strahlt das Licht somit sowohl nach oben als auch nach unten ab. Die Montage erfolgt mit einem Abstand von 3,3" zur Wand auf einer 5" hohen Montageplatte, wodurch die Leuchte auch bei schmalen Wänden und geringen Abständen kompakt genug ist. Sie ist in 14 Farben mit Messing-, Nickel- oder schwarzer Oberfläche erhältlich. Jede Leuchte wird individuell in Dutton Browns Studio in Minneapolis gefertigt.

    Da die 17-Zoll-Leuchte in beide Richtungen leuchtet, erzeugt sie ein gleichmäßiges und ausgewogenes Licht auf Gesichtern und Oberflächen. Dadurch eignet sie sich hervorragend für die Beleuchtung neben oder über Badezimmerspiegeln sowie in Fluren, Eingangsbereichen und Schlafzimmern im Wohnbereich. Sie ist UL-gelistet für Feuchträume in den USA und Kanada. Im Gastgewerbe und in gewerblichen Einrichtungen ist sie ideal für Gästetoiletten, Flure, Restauranttoiletten und Lobbywände, wo eine beidseitige Ausleuchtung gewünscht ist. Die Leuchte ist fest verkabelt und verfügt über zwei E26-Fassungen. Ein Drehdimmer kann an der Rückplatte angebracht werden.

    Ebenfalls erhältlich als Color Pilot Wandleuchte 11", 23" und 29" oder als einflammige Color Major Wandleuchte 15".

    Spezifikation
    • Dimensions

      As shown without bulbs:
      Height: 17", Depth: 3.3", Backplate: 5"

      Weight

      2 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      2 sockets · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercolor-pilot-sconce-17
    • ProduktfamiliePilot Sconce
    • ProduktgruppeWall Sconces
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)17
    • Tiefe (Inches)3.3
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialMessing
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA