Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Color Pose Flush Mount
Color Pose Flush Mount
Color Pose Flush Mount
Color Pose Flush Mount
Color Pose Flush Mount
Color Pose Flush Mount

    Color Pose Flush Mount

    Google-Übersetzung,

    Die Color Pose Flush Mount definiert die Deckenleuchte mit ihrer eleganten, farbintensiven Silhouette neu. Ihre drei zylindrischen Leuchtenköpfe sind an einzelnen Schwenkgelenken befestigt und ermöglichen so die präzise Steuerung der Lichtrichtung. Eng um eine runde Abdeckung angeordnet, wirkt sie wie eine durchdachte Einzelleuchte und nicht wie ein funktionaler Spot.

    Durch ihre kompakte Größe eignet sie sich besonders gut für Räume mit niedrigen Decken oder hoch aufschwingenden Türen, von Abstellräumen und Fluren bis hin zu Küchen und Büros. Sie ist gleichermaßen in Wohn- und Gewerbeimmobilien einsetzbar und bietet eine gerichtete Beleuchtungslösung, die dennoch durchdacht und gestaltet wirkt und nicht nur funktional ist.

    Spezifikation
    • Dimensions: Lamp Cup: 6" x 2" (adjustable 90 degrees vertically, 330 degrees left to right), Canopy: 10" x 0.6"

      Width: 254mm

      Height: 51mm

      Depth: 254mm

      Weight: 11050g

      Primary material: Aluminum

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercolor-pose-flush-mount
    • ProduktfamiliePose Flush Mount
    • ProduktgruppeFlush Mounts
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)51
    • Breite (mm)254
    • Tiefe (mm)254
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (kg)11050
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit