Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Color Scepter Sconce 18"
Color Scepter Sconce 18"
Color Scepter Sconce 18"
Color Scepter Sconce 18"
Color Scepter Sconce 18"
Color Scepter Sconce 18"

    Color Scepter Sconce 18"

    Google-Übersetzung,

    Die Wandleuchte Color Scepter 18" kombiniert eine schlanke, vertikale Stange mit zwei freiliegenden Glühbirnen. Ihr runder Baldachin liegt bündig an der Wand an und sorgt so für ein unauffälliges und platzsparendes Erscheinungsbild. Gefertigt aus CNC-gefrästem Messing und Stahl, besticht die Leuchte durch ein präzises, technisches Design, das eher an ein architektonisches Detail als an eine typische Wandleuchte erinnert.

    Dank ihrer schlanken Form und geringen Tiefe eignet sie sich ideal für enge Flure, Treppenhäuser und Bereiche neben Türen oder Spiegeln, wo wenig Platz ist, die Optik aber dennoch wichtig ist. Sie kann als einzelne vertikale Akzentleuchte oder in größerem Abstand zueinander angebracht werden, um eine durchgehende Lichtlinie entlang der Wand zu schaffen.

    Spezifikation
    • Dimensions: Height: 18", Depth: 3.5", Backplate: 5"

      Height: 457mm

      Depth: 89mm

      Weight: 3810g

      Primary material: Brass

      Secondary material: Steel

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercolor-scepter-sconce-18
    • ProduktfamilieScepter Sconce
    • ProduktgruppeWall Sconces
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)457
    • Tiefe (mm)89
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (kg)3810
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit