Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Color Snug Sconce
Color Snug Sconce
Color Snug Sconce
Color Snug Sconce
Color Snug Sconce
Color Snug Sconce

    Color Snug Sconce

    Google-Übersetzung,

    Die Wandleuchte Color Snug ist eine kompakte Leuchte aus Aluminium und Messing, die sich ideal für die wandnahe Montage in Räumen eignet, in denen andere Leuchten keinen Platz finden. Sie ist 17,8 cm hoch, hat einen Wandabstand von 10,2 cm und steht auf einer runden Rückplatte mit 12,7 cm Durchmesser. Die Leuchte ist in Messing, Nickel oder Schwarz erhältlich und wiegt 454 g. Dies ist die niedrigere Ausführung der Color Snug; eine höhere Version ist separat erhältlich.

    Die Wandleuchte verfügt über eine E26-Fassung (mittlere Größe) mit einer maximalen Leistung von 15 Watt und ist für LED- oder Glühlampen geeignet (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten). Sie wird mit 120 Volt betrieben, fest verkabelt und ist mit dimmbaren Leuchtmitteln an einem kompatiblen Wanddimmer dimmbar. Sie ist UL-gelistet für Feuchträume in den USA und Kanada. Dank ihrer kompakten Bauweise eignet sie sich ideal für Büros, Waschtische, Flure und Gästetoiletten und kann einzeln oder in einer Reihe verwendet werden. Sie ist sowohl für private als auch für gewerbliche Räume bestens geeignet. Die Leuchte ist auch in Messing, Nickel und Schwarz als „Snug Sconce“ sowie in einer höheren Ausführung als „Tall Snug Sconce“ erhältlich.

    Spezifikation
    • Dimensions

      As shown without bulb:
      Height: 8", Depth: 4", Backplate: 5"

      Weight

      1 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercolor-snug-sconce
    • ProduktfamilieSnug Sconce
    • ProduktgruppeWall Sconces
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)8
    • Tiefe (Inches)4
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialMessing
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA