Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Color Status Chandelier 35"
Color Status Chandelier 35"
Color Status Chandelier 35"
Color Status Chandelier 35"
Color Status Chandelier 35"
Color Status Chandelier 35"

    Color Status Chandelier 35"

    Google-Übersetzung,

    Der Kronleuchter „Color Status 35" besticht durch sein asymmetrisches Design: Quadratische Stäbe und rechtwinklige Arme bilden eine klare, geometrische Komposition, die gleichermaßen skulptural wie funktional wirkt. Seine markante Silhouette verbindet traditionelle, Mid-Century- und moderne Stile und bietet Planern eine Leuchte, die sich flexibel in verschiedene Einrichtungsstile einfügt, ohne dabei ihre architektonische Wirkung zu verlieren.

    Die längliche, horizontale Form ist ideal für lange Tische, Kücheninseln und Bars und passt daher perfekt sowohl in private Essbereiche als auch in gewerbliche Umgebungen wie Restaurants und Gastronomiebetriebe. Platzieren Sie sie als einzelnes Herzstück oder wiederholen Sie sie in einem größeren Raum für einen markanten, rhythmischen Effekt.

    Spezifikation
    • Dimensions: Length: 35", Fixture Height: 11", Width: 23", Globe: 6", Canopy: 5.7"

      Width: 889mm

      Height: 279mm

      Depth: 584mm

      Weight: 23623g

      Primary material: Aluminum

      Secondary material: Brass

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercolor-status-globe-chandelier-35
    • ProduktfamilieStatus Chandelier
    • ProduktgruppeChandeliers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)279
    • Breite (mm)889
    • Tiefe (mm)584
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialMessing
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (kg)23623
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Kronleuchter

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit