Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Color Supreme Flush Mount
Color Supreme Flush Mount
Color Supreme Flush Mount
Color Supreme Flush Mount
Color Supreme Flush Mount
Color Supreme Flush Mount

    Color Supreme Flush Mount

    Google-Übersetzung,

    Die Color Supreme Globe Flush Mount wurde für visuelle Präsenz mit skulpturalem Stil entworfen und vereint mundgeblasene Glaskugeln im Mid-Century-Modern-Stil mit facettierten Verbindungsstücken für einen einzigartigen geometrischen Akzent.

    Diese handgefertigte Leuchte ist in 13 Farben und drei Ausführungen erhältlich und eignet sich hervorragend für Eigentumswohnungen, Einfamilienhäuser und Apartments sowie für Gastronomie, Boutiquen und Büros. Ihr bündiges Profil eignet sich ideal für niedrige Decken, Übergangsbereiche und stark frequentierte Bereiche, in denen Kopffreiheit und Design gleichermaßen wichtig sind.

    Spezifikation
    • Dimensions

      Length: 18", Depth: 18", Installed Height: 11", Canopy: 5.7", Globe: 6"

      Weight

      4 lb

      Materials

      Brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on a compatible wall dimmer switch. 

      Socket Type

      Three medium (E26) base sockets.

      Rating

      120V 60Hz, Max 9W per socket (bulbs not included).

      Certification

      UL listed for damp locations in the United States and Canada.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercolor-supreme-flush-mount-lighting
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeChandeliers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)11
    • Breite (Inches)18
    • Tiefe (Inches)18
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit