Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Color Twink Pendant
Color Twink Pendant
Color Twink Pendant
Color Twink Pendant
Color Twink Pendant
Color Twink Pendant

    Color Twink Pendant

    Google-Übersetzung,

    Die Pendelleuchte Color Twink ist minimalistisch und aus Aluminium und Messing gefertigt. Der CNC-gefräste Lampenschirm (6,35 cm breit und 4,32 cm hoch) hängt an einer Stange und einem 12,7 cm großen Baldachin. Die Gesamthöhe beträgt 38,1 cm, die Glühbirne ist sichtbar. Die Leuchte ist in 14 verschiedenen Farben pulverbeschichtet, Schrauben und kleine Verbindungsstücke sind in Messing, Nickel oder Schwarz erhältlich. Sie wiegt ca. 454 g. Durch die freie Glühbirne wird das Licht gleichmäßig in alle Richtungen gestreut.

    Die Pendelleuchte verfügt über eine E26-Fassung mit einer maximalen Leistung von 15 Watt und ist für LED- oder Glühlampen geeignet (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten). Sie wird mit 120 Volt betrieben, fest verkabelt und ist mit dimmbaren Leuchtmitteln an einem kompatiblen Wanddimmer dimmbar. Sie ist UL-gelistet für Feuchträume in den USA und Kanada. Verlängerungsstangen ermöglichen die Anpassung der Aufhängehöhe, und eine Option zur geraden Aufhängung eignet sich für schräge Decken. Durch ihre kompakte Größe kommt sie besonders gut in Gruppen zur Geltung: beispielsweise in einer Reihe über einer Kücheninsel oder Frühstücksbar, paarweise neben einem Waschtisch oder Bett im Badezimmer, in gestaffelten Höhen in einem Hoteltreppenhaus oder über einer Café-Theke oder einem überdachten Eingang. Eine passende Deckenleuchte sorgt für ein harmonisches Gesamtbild.

    Spezifikation
    • Dimensions

      Lamp Cup: 2.5" x 1.7", Canopy: 5"

      Hanging Height

      15".

      Weight

      1 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercolor-twink-pendant
    • ProduktfamilieTwink Pendant
    • ProduktgruppePendant Lights
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)15
    • Breite (Inches)2.5
    • Tiefe (Inches)2.5
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialMessing
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA