Die Wandleuchte Color Twink ist eine kleine, einflammige Leuchte aus Aluminium und Messing mit einer freiliegenden Glühbirne auf einer runden 12,7 cm (5 Zoll) großen Rückplatte. Sie ragt nur 8,9 cm (3,5 Zoll) hervor und kann sowohl an der Wand als auch an der Decke montiert werden, was Ihnen mehr Platzierungsmöglichkeiten als bei einer herkömmlichen Wandleuchte bietet. Sie ist in 14 Farben mit Messing-, Nickel- oder schwarzer Oberfläche erhältlich. Jede Leuchte wird in Minneapolis auf Bestellung gefertigt.
Dank ihrer kompakten Größe und der vielfältigen Farbauswahl eignet sie sich ideal als einzelner Farbtupfer oder zur mehrfarbigen Gestaltung von Treppenhäusern und Fluren. Sie ist UL-gelistet für Feuchträume in den USA und Kanada und passt perfekt in Badezimmer, Flure und Eingangsbereiche von Privathäusern sowie von Hotels, Restaurants und Büros. Die Leuchte ist fest verkabelt und verfügt über eine E26-Fassung. Ein Drehdimmer kann an der Rückplatte angebracht werden.
Ebenfalls erhältlich in Standardausführungen als Twink Wandleuchte.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |