Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Color Vogue 4 Sconce
Color Vogue 4 Sconce
Color Vogue 4 Sconce
Color Vogue 4 Sconce
Color Vogue 4 Sconce
Color Vogue 4 Sconce
Color Vogue 4 Sconce
Color Vogue 4 Sconce
Color Vogue 4 Sconce

    Color Vogue 4 Sconce

    Google-Übersetzung,
    Die Color Vogue 4 Wandleuchte besticht durch scharfe CNC-gefräste Aluminiumkanten in einem eleganten, geradlinigen Design und eignet sich ideal zur Akzentuierung von Badezimmermöbeln, Spiegeln und anderen Räumen. Die vierflammige Leuchte erzeugt eine Lichtsäule, die die Helligkeit gleichmäßig über alle Oberflächen verteilt und Ihre Vorzüge hervorhebt. Erhältlich in 13 Farben und drei Ausführungen, bietet diese Leuchte Stil und Funktionalität und wertet Wohnräume, Büroräume und mehr auf. Mit ihrem minimalistischen Sockel und dem vielseitigen Design verleiht die Color Vogue 4 Wandleuchte jedem Raum modernen Glanz und erstklassige Beleuchtung.
    Spezifikation
    • Dimensions

      Length: 18", Width: 5", Depth: 4.5", Backplate: 5"
      Installs on ceiling (flush mount version) or wall (sconce version). Mounts vertically or horizontally.

      Weight

      3 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on a compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      Four medium (E26) base sockets.

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling is available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in the United States and Canada.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercolor-vogue-4-wall-sconce-lighting
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeSurface Mounts
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)18
    • Breite (Inches)5
    • Tiefe (Inches)4.5
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialMessing
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit