Die Wandleuchte Color Vogue 7 ist eine moderne, lineare Leuchte aus CNC-gefrästem Aluminium und Messing. Sie ist 76 cm lang, 13 cm breit und 11,5 cm tief (auf einer 13 cm großen Wandplatte) und wiegt 1,8 kg. Sie ist in 14 Farben und in den Ausführungen Messing, Nickel oder Schwarz erhältlich. Sieben in einer Reihe angeordnete Glühbirnen bilden einen Lichtkegel, der die Wand und den Bereich davor gleichmäßig und breit ausleuchtet.
Die Wandleuchte verfügt über sieben E26-Fassungen mit mittlerer Sockelgröße, die jeweils für maximal 15 Watt ausgelegt sind, und ist für LED- oder Glühlampen geeignet (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten). Sie wird mit 120 Volt betrieben, fest an eine einzelne Anschlussdose angeschlossen und ist mit dimmbaren Leuchtmitteln an einem kompatiblen Wanddimmer dimmbar. Sie ist UL-gelistet für Feuchträume in den USA und Kanada. Sie eignet sich ideal für die Beleuchtung von Waschtischen: über dem Spiegel im Hauptbadezimmer oder Gästebad eines Hotels, als Paar neben einem Doppelwaschtisch, in einer Restaurant- oder Bürotoilette oder neben einem Ankleidespiegel in einer Umkleidekabine einer Boutique. Die Wandleuchte Color Vogue 4 mit vier Leuchtmitteln und die Deckenleuchte Color Vogue 7 haben das gleiche Design.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |