Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lepore Sconce
Lepore Sconce
Lepore Sconce
Lepore Sconce
Lepore Sconce

    Lepore Sconce

    Google-Übersetzung,

    Die Wandleuchte Lepore ist kompakt und besteht aus gestaffelten, lasergeschnittenen Scheiben aus hochtransparentem Acrylglas, die einen Kern aus Aluminium und Messing umgeben. Eine in die Rückplatte eingelassene Scheibe reflektiert das Licht durch das Acrylglas zurück. Die Leuchte hat eine Acrylglas-Rückplatte mit einem Durchmesser von 15 cm und ragt ohne Leuchtmittel 11,5 cm von der Wand hervor. Sie wiegt 900 Gramm und ist in den Ausführungen Messing, Nickel oder Schwarz erhältlich. Das Leuchtmittel sitzt frei in der Mitte, sodass das Acrylglas das Licht in alle Richtungen einfängt und bricht und so ein funkelndes, dekoratives Leuchten erzeugt.

    Die Wandleuchte verfügt über eine E26-Fassung (mittlere Größe) mit einer maximalen Leistung von 15 Watt und ist für LED- oder Glühlampen geeignet (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten). Sie wird mit 120 Volt betrieben, fest verkabelt und ist mit dimmbaren Leuchtmitteln an einem kompatiblen Wanddimmer dimmbar. Sie ist UL-gelistet für trockene Räume in den USA und Kanada. Setzen Sie die Leuchte beispielsweise in einem Hotel- oder Mehrfamilienhausflur ein, platzieren Sie zwei Leuchten neben einem Bett oder einem Spiegel im Gäste-WC oder dekorieren Sie eine Wand in einem Restaurant, einer Bar oder einer Boutique, wo das Acrylglas die Blicke auf sich zieht. Die passende Deckenleuchte Lepore greift das Design auf und setzt es an der Decke fort.

    Spezifikation
    • Dimensions

      As shown without a bulb:
      Depth: 4.5", Acrylic Backplate: 6"

      Weight

      2 lb

      Materials

      Acrylic, aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for dry locations in United States and Canada.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlepore-acrylic-sconce
    • ProduktfamilieLepore Sconce
    • ProduktgruppeWall Sconces
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-23
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (Inches)4.5
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA