Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Color Orbi Flush Mount
Color Orbi Flush Mount
Color Orbi Flush Mount
Color Orbi Flush Mount
Color Orbi Flush Mount
Color Orbi Flush Mount

    Color Orbi Flush Mount

    Google-Übersetzung,

    Die Color Orbi Deckenleuchte ordnet vier mundgeblasene Glaskugeln paarweise um einen zentralen Stiel an. Dadurch entsteht ein kreisförmiger Effekt, der der Leuchte eine vollere, skulpturalere Präsenz verleiht als bei herkömmlichen Deckenleuchten. Ihre symmetrische, mehrkugelige Form wirkt selbst aus nächster Nähe zur Decke wie ein Blickfang.

    Durch ihre flache Bauweise eignet sie sich ideal für Räume mit geringer Deckenhöhe oder hoch öffnenden Türen, von Schlafzimmern und Fluren bis hin zu Esszimmern und Eingangsbereichen. Sie ist sowohl für Wohn- als auch für Geschäftsräume bestens geeignet und sorgt für eine optimale Beleuchtung, wo eine Pendelleuchte nicht infrage kommt.

    Spezifikation
    • Dimensions: Width: 20", Globe: 6", Canopy: 5.7"

      Width: 508mm

      Height: 152mm

      Depth: 508mm

      Weight: 16003g

      Primary material: Aluminum

      Secondary material: Glass

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerorbi-globe-flush-mount
    • ProduktfamilieOrbi Flush Mount
    • ProduktgruppeFlush Mounts
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)152
    • Breite (mm)508
    • Tiefe (mm)508
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (kg)16003
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit