Die Wandleuchte Snug Sconce ist eine kompakte Leuchte aus Aluminium und Messing, die sich ideal für die wandnahe Montage in Räumen eignet, in denen andere Leuchten keinen Platz finden. Sie ist 17,8 cm hoch, ragt 10,2 cm von der Wand hervor und steht auf einer runden Rückplatte mit 12,7 cm Durchmesser. Die Leuchte ist in Messing, Nickel oder Schwarz erhältlich und wiegt 454 g. Dies ist die niedrigere Version der Snug Sconce; eine höhere Version ist separat erhältlich.
Die Wandleuchte verfügt über eine E26-Fassung (mittlere Größe) mit einer maximalen Leistung von 15 Watt und ist für LED- oder Glühlampen geeignet (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten). Sie wird mit 120 Volt betrieben, fest verkabelt und ist mit dimmbaren Leuchtmitteln an einem kompatiblen Wanddimmer dimmbar. Sie ist UL-gelistet für Feuchträume in den USA und Kanada. Dank ihrer kompakten Bauweise eignet sie sich ideal für Büros, Badezimmer, Flure und Gästetoiletten und kann einzeln oder in einer Reihe verwendet werden. Sie ist sowohl für private als auch für gewerbliche Räume bestens geeignet. Die Leuchte ist außerdem in 14 Farben als „Color Snug Sconce“ und in einer höheren Ausführung als „Tall Snug Sconce“ erhältlich.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |