Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tall Snug Sconce
Tall Snug Sconce
Tall Snug Sconce
Tall Snug Sconce
Tall Snug Sconce

    Tall Snug Sconce

    Google-Übersetzung,

    Die hohe Wandleuchte „Snug Sconce“ ist aus Aluminium und Messing gefertigt und verfügt über einen verlängerten Arm, mit dem die Glühbirne höher oder tiefer als bei Standardleuchten positioniert werden kann. Sie ist 33 cm hoch, ragt 10 cm von der Wand hervor und steht auf einer runden Rückplatte mit 13 cm Durchmesser. Die Leuchte ist in Messing, Nickel oder Schwarz erhältlich und wiegt 450 g. Dies ist die hohe Ausführung der „Snug Sconce“; eine niedrigere Version ist separat erhältlich.

    Die Wandleuchte verfügt über eine E26-Fassung (mittlere Größe) mit einer maximalen Leistung von 15 Watt und ist für LED- oder Glühlampen geeignet (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten). Sie wird mit 120 Volt betrieben, fest verkabelt und ist mit dimmbaren Leuchtmitteln an einem kompatiblen Wanddimmer dimmbar. Sie ist UL-gelistet für Feuchträume in den USA und Kanada. Der ausziehbare Arm eignet sich für hohe und niedrige Verteilerdosen, Flure und die Präsentation von Kunstwerken. Mehrere Wandleuchten wirken besonders gut in einer Reihe. Sie ist ideal für private und gewerbliche Räume. Die Leuchte ist auch in 14 Farben als „Color Tall Snug Sconce“ und in einer kürzeren Version als „Snug Sconce“ erhältlich.

    Spezifikation
    • Dimensions

      As shown without bulb:
      Height: 13", Depth: 4", Backplate: 5"

      Weight

      1 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertall-snug-sconce
    • ProduktfamilieTall Snug Sconce
    • ProduktgruppeWall Sconces
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)13
    • Tiefe (Inches)4
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialMessing
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA