Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dynaco Sektionaltor I-14P PANEL

Dynaco Sektionaltor I-14P PANEL

4.0 von 5 Sternen4.0(6 Bewertungen)
Das Dynaco I-14P Sektionaltor mit seinem modernen, klaren Design zählt zu den stabilsten und am besten isolierten Sektionaltoren auf dem Markt. Es eignet sich für alle Gebäudetypen und überzeugt durch Funktionalität und Optik. Dank seiner hohen Flexibilität lässt es sich in nahezu jeder Umgebung installieren. Beim Öffnen gleitet das Tor unter das Dach und ermöglicht so eine uneingeschränkte Öffnung. Es besteht aus isolierten Paneelen, die wärmebrückenfrei konstruiert sind, um den Wärmeverlust und damit die Energiekosten zu reduzieren. Das Dynaco I-14P Sektionaltor erfüllt alle Betriebs- und Sicherheitsanforderungen der europäischen Richtlinien und Normen des Europäischen Komitees für Normung (CEN).
Spezifikation
  • Merkmale

    • Maximale Größe (B x H): 8000 x 6000 mm (größere Größen auf Anfrage erhältlich)
    • Paneelstärke: 42 mm
    • Paneelmaterial: Mikrogebohrter Stahl
    • Füllung: FCKW-freies Polyurethan, schwer entflammbar nach DIN 4102-B2
    • Gewicht: Stahl: 13 kg/m²
    • Außenfarbe: 14 Standard-RAL-Farben
    • Innenfarbe: RAL 9002
    • Schienentypen:
      • Standard: SL
      • Optional: HL, LL, VL, SLL, HHL
    • Fenster: Optional: DARP, DAOP, Rahmenprofil
    • Durchgangstür: Optional: In das Türblatt integriert mit niedriger Schwelle und Standardschwelle
    • Elektrik Betrieb: Optional: Automatisierter Betrieb, Zutrittskontrolle, Sicherheitsfunktionen


    Leistung

    • Öffnungs-/Schließgeschwindigkeit:
      • IDO7-Antrieb: 0,25 m/s
      • IDO7 HD-Antrieb: 0,18 m/s
      • IDO7 2H-Antrieb: Öffnen 0,5 m/s, Schließen 0,25 m/s
    • Lebensdauer: Tür: 200.000 Türzyklen oder 10 Jahre, bei Durchführung des Wartungs-/Austauschprogramms. Federn: 20.000 Türzyklen
    • Widerstand gegen Windlast, EN 12424: Klasse 3 (≤ 4250 mm DLW)
    • Wärmedurchgangskoeffizient, EN 12428:
      • 1,0 W/(m²·K) Stahltür, Vollpaneel
      • (Türfläche 5000 x 5000 mm, ohne Durchgangstür)
      • Wärmeberechnungen für exakte Türgrößen und -konfigurationen sind auf Anfrage erhältlich
    • Widerstand gegen Wassereintritt, EN 12425: Klasse 3 (ohne Durchgangstür)
    • Luftdurchlässigkeit, EN 12426: Klasse 3 (ohne Durchgangstür)
    • Schalldämmung, EN ISO 10140-2: R - 25 dB (ohne Durchgangstür)
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdynaco-i-14p-panel
  • ProduktfamilieIndustrial Doors
  • ProduktgruppeOverhead Sectional Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inBelgien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
  • IFCClassificationTür
  • ETIM-CodeEC003534
  • ETIM-NameExterior door (complete with frame)
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSectional overhead doorset systems
  • Klassifizierung08 36 13
  • Format2014TitelSectional Doors
  • OmniClassNummer23-17 11 13 25 13
  • OmniClassTitelSectional Overhead Metal Doors