Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dynaco schnelllauftor D-651 all weather

Dynaco schnelllauftor D-651 all weather

Installieren Sie das Dynaco Schnelllauftor All Weather D-651, wenn Ihr Gebäude häufig starkem Wind ausgesetzt ist. 

Dank einer hervorragenden und dichten Abdichtung ist dieses mittelgroße Schnelllauftor windbeständig bis zur Windklasse 5 der europäischen Norm EN 12424. 

Der schnelle Torzyklus in Kombination mit der Push-Pull-Antriebstechnologie gewährleistet die unterbrechungsfreie Fortsetzung Ihrer Produktions-, Transport- oder Logistikprozesse, selbst bei widrigen Wetterbedingungen. 

Das Dynaco Schnelllauftor All Weather D-651 benötigt kein Ballastgewicht zum Schließen. 

Der flexible Torbehang wird vom Motor nach unten gedrückt. 

So bleiben die Eingänge zu Ihrem Gebäude, Lager oder Hangar auch bei starkem Gegenwind voll funktionsfähig. 

Da der Torbehang keine starren Elemente enthält, ist das Dynaco Schnelllauftor All Weather D 651 sicher für Ihre Mitarbeiter und Anlagen. 

Sollte der Torbehang versehentlich aus der Führung geraten, gleitet er nach einem Öffnungs- und Schließzyklus automatisch wieder in die Seitenführungen ein. 

ies verhindert Produktionsausfälle. Optionale LED-Leuchten an den Torpfosten erhöhen die Sicherheit.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerdyn-d6-aw-copy
  • ProduktfamilieHigh speed door
  • ProduktgruppeOutside door
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)5500
  • Breite (mm)5500
Verwandt
  • HauptmaterialPVC
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inBelgien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
  • IFCClassificationTür
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_38
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHigh speed doorsets