Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DYNACO D-311 CLEANROOM  Schnelllauftor

DYNACO D-311 CLEANROOM Schnelllauftor

Das flexible DYNACO D-311 Cleanroom Schnelllauftor ist ideal zur Abdichtung von Reinräumen. Es hält den Druckpegel stabil, schließt Kontaminierungen aus und begrenzt den Luftverbrauch. Sie können Luftschleusen mit diesem Schnelllauftor bauen; so erhalten Sie in Ihrem Reinraum den Über- oder Unterdruck. Der flexible PVC-Torbehang ist druckbeständig. Die überlegene und perfekte Abdichtung hält saubere Luft innen und kontaminierte Luft außen, was zu erheblichen Energieeinsparungen führt. Dank seiner hohen Öffnungs-und Schließgeschwindigkeit wird die Offenzeit dieses Rolltores auf ein Minimum beschränkt. So wird Luftaustausch verringert. Dies hilft Ihnen, die Betriebskosten für Ihren Reinraum zu optimieren. Ausgestattet mit Reibungsarmen Seitenführungen, einem selbstreparierbaren Torbehang und einem Minimum an Verschleißteilen, benötigt das DYNACO D-311 CLEANROOM Schnelllauftor wenig Wartung. Der Behang ist frei von starren Elementen und somit ist das Schnelllauftor sicher für sowohl Ihr Personal als auch Ihre Ausrüstung.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdyn-d311-cl
  • ProduktfamilieHigh speed door
  • ProduktgruppeCleanroom door
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-12-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)4000
  • Breite (mm)4000
Verwandt
  • HauptmaterialPVC
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inBelgien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
  • IFCClassificationTür
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_38
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHigh speed doorsets